카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
02 - Réduction à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/02_reduction_a_souder_iso_metriques/5618.prj},{NB=bene_inox_356182-323273},{REF=356182-323273},{MAT=Inox 1.4307},{D1=323.9},{D2=273.0},{L=152},{E=2},{POIDS=2.30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356182-1713
356182-1713
Inox 1.4307
17.2
13.7
11
2
0.02
Béné Inox 356182-2113
356182-2113
Inox 1.4307
21.3
13.7
23
2
0.02
Béné Inox 356182-2117
356182-2117
Inox 1.4307
21.3
17.2
12
2
0.02
Béné Inox 356182-2613
356182-2613
Inox 1.4307
26.9
13.7
40
2
0.04
Béné Inox 356182-2617
356182-2617
Inox 1.4307
26.9
17.2
29
2
0.04
Béné Inox 356182-2621
356182-2621
Inox 1.4307
26.9
21.3
17
2
0.02
Béné Inox 356182-3313
356182-3313
Inox 1.4307
33.7
13.7
50
2
0.06
Béné Inox 356182-3317
356182-3317
Inox 1.4307
33.7
17.2
50
2
0.07
Béné Inox 356182-3321
356182-3321
Inox 1.4307
33.7
21.3
37
2
0.05
Béné Inox 356182-3326
356182-3326
Inox 1.4307
33.7
26.9
20
2
0.03
Béné Inox 356182-4213
356182-4213
Inox 1.4307
42.4
13.7
76
2
0.10
Béné Inox 356182-4217
356182-4217
Inox 1.4307
42.4
17.2
76
2
0.12
Béné Inox 356182-4221
356182-4221
Inox 1.4307
42.4
21.3
63
2
0.10
Béné Inox 356182-4226
356182-4226
Inox 1.4307
42.4
26.9
46
2
0.08
Béné Inox 356182-4233
356182-4233
Inox 1.4307
42.4
33.7
26
2
0.05
Béné Inox 356182-4817
356182-4817
Inox 1.4307
48.3
17.2
81
2
0.13
Béné Inox 356182-4821
356182-4821
Inox 1.4307
48.3
21.3
81
2
0.15
Béné Inox 356182-4826
356182-4826
Inox 1.4307
48.3
26.9
64
2
0.12
Béné Inox 356182-4833
356182-4833
Inox 1.4307
48.3
33.7
44
2
0.10
Béné Inox 356182-4842
356182-4842
Inox 1.4307
48.3
42.4
18
2
0.04
Béné Inox 356182-6021
356182-6021
Inox 1.4307
60.3
21.3
117
2
0.24
Béné Inox 356182-6026
356182-6026
Inox 1.4307
60.3
26.9
100
2
0.22
Béné Inox 356182-6033
356182-6033
Inox 1.4307
60.3
33.7
80
2
0.20
Béné Inox 356182-6042
356182-6042
Inox 1.4307
60.3
42.4
54
2
0.14
Béné Inox 356182-6048
356182-6048
Inox 1.4307
60.3
48.3
36
2
0.10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성