카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5428 - Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5428.prj},{NB=bene_inox_454283-1515},{REF=454283-1515},{SERIE=L},{PN=315},{D1=15},{D2=11},{D3=26.9},{F=1/2\"},{L=48.0},{S1=27},{S2=27},{POIDS=0.14},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454283-66
454283-66
L
315
6
3
13.9
1/8"
32.0
17
14
0.04
Béné Inox 454283-88
454283-88
L
315
8
5
18.9
1/4"
42.0
17
19
0.06
Béné Inox 454283-108
454283-108
L
315
10
7
18.9
1/4"
40.0
19
19
0.06
Béné Inox 454283-128
454283-128
L
315
12
7
18.9
1/4"
39.0
22
19
0.07
Béné Inox 454283-1210
454283-1210
L
315
12
8
21.9
3/8"
46.0
22
22
0.08
Béné Inox 454283-1515
454283-1515
L
315
15
11
26.9
1/2"
48.0
27
27
0.14
Béné Inox 454283-1815
454283-1815
L
315
18
11
26.9
1/2"
46.0
32
27
0.15
Béné Inox 454283-1415
454283-1415
S
630
14
9
26.9
1/2"
50.0
27
27
0.17
Béné Inox 454283-1615
454283-1615
S
400
16
11
26.9
1/2"
51.0
30
27
0.23
Béné Inox 454283-2020
454283-2020
S
400
20
14
31.9
3/4"
59.0
36
32
0.29
Béné Inox 454283-2525
454283-2525
S
400
25
18
39.9
1"
65.0
46
41
0.49
Béné Inox 454283-3032
454283-3032
S
400
30
22
49.9
1"1/4
68.0
50
50
0.67
Béné Inox 454283-3840
454283-3840
S
315
38
30
54.9
1"1/2
78.0
60
55
0.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성