카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5251 - Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5251.prj},{NB=bene_inox_452513-20},{REF=452513-20},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316},{DN=20},{D=36.0},{F=3/4\"},{L1=78.0},{L2=34},{S1=47},{S2=33},{POIDS=0.38},{EA=15.000},{A1=61.2},{P=16.8},{B1=14.7},{C=20.300},{DD=24.200},{F1=4.200},{G=3/4\"},{DGAZ=26.441},{H=33.400},{J=6.500},{K=5.500},{M=34.400},{N=17.700},{O=3/4\"},{DXGAZ=26.441},{L11=33.500},{L22=50.700},{L3=13.000},{L=22.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452513-8
452513-8
Gaz
Inox 316
8
22.0
1/4"
58.5
21
30
18
0.12
Béné Inox 452513-10
452513-10
Gaz
Inox 316
10
26.0
3/8"
62.0
25
35
22
0.19
Béné Inox 452513-15
452513-15
Gaz
Inox 316
15
30.5
1/2"
72.0
28
42
27
0.24
Béné Inox 452513-20
452513-20
Gaz
Inox 316
20
36.0
3/4"
78.0
34
47
33
0.38
Béné Inox 452513-25
452513-25
Gaz
Inox 316
25
45.0
1"
84.0
38
53
37
0.57
Béné Inox 452513-32
452513-32
Gaz
Inox 316
32
53.0
1"1/4
102.0
45
71
48
0.77
Béné Inox 452513-40
452513-40
Gaz
Inox 316
40
60.0
1"1/2
110.0
50
78
53
1.09
Béné Inox 452513-50
452513-50
Gaz
Inox 316
50
73.0
2"
119.0
58
93
67
1.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성