카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50879 - Pneumatically operated, stainless steel tilting seat valve, Gas thread - NF version, inlet on the valve - 316 stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
07_vannes_a_siege_incline
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/07_vannes_a_siege_incline/50879.prj},{NB=bene_inox_450879-25},{REF=450879-25},{DN=25},{DNP=1\"},{TETEDECOMMANDE=60},{F=1\"},{L1=90},{L2=136},{L3=150},{DPMAXI=16},{POIDS=1.70},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
TETEDECOMMANDE
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DPMAXI
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450879-15
450879-15
15
1/2"
60
1/2"
68
125
133
16
1.30
Béné Inox 450879-20
450879-20
20
3/4"
60
3/4"
75
132
140
16
1.40
Béné Inox 450879-25
450879-25
25
1"
60
1"
90
136
150
16
1.70
Béné Inox 450879-32
450879-32
32
1"1/4
75
1"1/4
116
174
190
16
3.20
Béné Inox 450879-40
450879-40
40
1"1/2
75
1"1/2
116
175
190
16
3.60
Béné Inox 450879-50
450879-50
50
2"
75
2"
138
183
205
9
4.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성