카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50050 - 2 pieces f / f ball valve (58308) with aluminum pneumatic cylinder (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50050.prj},{NB=bene_inox_450050-80SE_1},{REF=450050-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=173},{L2=237},{L3=268},{L4=123},{POIDS=18.90},{X=10},{Y=1},{PPATH=50050/50050_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450050-8SE
450050-8SE
Simple effect
8
1/4"
67
115
148
72
1.58
Béné Inox 450050-10SE
450050-10SE
Simple effect
10
3/8"
67
115
148
72
1.55
Béné Inox 450050-15SE
450050-15SE
Simple effect
15
1/2"
67
115
148
72
1.51
Béné Inox 450050-20SE
450050-20SE
Simple effect
20
3/4"
70
134
164
84
2.11
Béné Inox 450050-25SE
450050-25SE
Simple effect
25
1"
85
143
164
84
2.60
Béné Inox 450050-32SE
450050-32SE
Simple effect
32
1"1/4
94
148
164
84
2.92
Béné Inox 450050-40SE
450050-40SE
Simple effect
40
1"1/2
105
175
208
96
5.09
Béné Inox 450050-50SE
450050-50SE
Simple effect
50
2"
125
182
208
96
6.32
Béné Inox 450050-65SE
450050-65SE
Simple effect
65
2"1/2
155
228
268
123
11.80
Béné Inox 450050-80SE
450050-80SE
Simple effect
80
3"
173
237
268
123
18.90
Béné Inox 450050-8DE
450050-8DE
Double effect
8
1/4"
67
115
148
72
1.58
Béné Inox 450050-10DE
450050-10DE
Double effect
10
3/8"
67
115
148
72
1.55
Béné Inox 450050-15DE
450050-15DE
Double effect
15
1/2"
67
115
148
72
1.51
Béné Inox 450050-20DE
450050-20DE
Double effect
20
3/4"
70
121
148
72
1.61
Béné Inox 450050-25DE
450050-25DE
Double effect
25
1"
85
143
164
84
2.60
Béné Inox 450050-32DE
450050-32DE
Double effect
32
1"1/4
94
148
164
84
2.92
Béné Inox 450050-40DE
450050-40DE
Double effect
40
1"1/2
105
175
208
96
5.09
Béné Inox 450050-50DE
450050-50DE
Double effect
50
2"
125
182
208
96
6.32
Béné Inox 450050-65DE
450050-65DE
Double effect
65
2"1/2
155
216
248
108
10.25
Béné Inox 450050-80DE
450050-80DE
Double effect
80
3"
173
237
268
123
14.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성