카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 5M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_15_asmtab.prj},{NB=41015024},{DESCRIPTION=24 5M 15},{CNSORDERNO=41015024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=0.0},{F=20.5},{L=28},{D=6},{N=208},{KG=0.19},{I=30.5},{VER=15},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
41015012
12 5M 15
41015012
2F
St
12
19.10
17.96
23
12.5
20.5
26
6
202
0.03
41015014
14 5M 15
41015014
2F
St
14
22.28
21.14
25
13.5
20.5
26
6
203
0.04
41015015
15 5M 15
41015015
2F
St
15
23.87
22.73
28
16.0
20.5
26
6
204
0.05
41015016
16 5M 15
41015016
2F
St
16
25.46
24.32
28
16.5
20.5
26
6
204
0.06
41015018
18 5M 15
41015018
2F
St
18
28.65
27.51
32
20.0
20.5
26
6
205
0.09
41015020
20 5M 15
41015020
2F
St
20
31.83
30.69
36
23.0
20.5
26
6
206
0.12
41015021
21 5M 15
41015021
2F
St
21
33.42
32.28
38
24.0
20.5
26
6
207
0.14
41015022
22 5M 15
41015022
2F
St
22
35.01
33.87
38
25.5
20.5
26
6
207
0.15
41015024
24 5M 15
41015024
2F
St
24
38.20
37.06
42
27.0
20.5
28
6
208
0.19
41015026
26 5M 15
41015026
2F
St
26
41.38
40.24
44
30.0
20.5
28
6
209
0.23
41015028
28 5M 15
41015028
2F
St
28
44.56
43.42
48
30.5
20.5
28
6
210
0.26
41015030
30 5M 15
41015030
2F
St
30
47.75
46.60
51
35.0
20.5
28
6
211
0.32
41015032
32 5M 15
41015032
2F
St
32
50.93
49.79
54
38.0
20.5
28
8
212
0.35
41015036
36 5M 15
41015036
2F
St
36
57.30
56.16
60
38.0
20.5
28
8
214
0.43
41015040
40 5M 15
41015040
2F
St
40
63.66
62.52
71
38.0
20.5
28
8
217
0.52
41015044
44 5M 15
41015044
2
Al
44
70.03
68.89
0
38.0
20.5
30
8
0
0.23
41015048
48 5M 15
41015048
2
Al
48
76.39
75.25
0
38.0
20.5
30
8
0
0.29
41015060
60 5M 15
41015060
2
Al
60
95.49
94.35
0
50.0
20.5
30
8
0
0.42
41015072
72 5M 15
41015072
2
Al
72
114.59
113.45
0
50.0
20.5
30
8
0
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성