카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex chains with straight plates - Roller chains with straight plates - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains with straight plates
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_with_straight_plates/simplex_chains_with_straight_plates_asmtab.prj},{NB=601115000},{ISO=10B-1},{CNSORDERNO=601115000},{P=15.875},{PI=5/8''},{B1=9.65},{D2=5.08},{D1=10.16},{A2=19.6},{G=14.73},{CMIN=22.4},{CMED=27.4},{KG=0.98},{PPATH=simplex_chains_with_straight_plates_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
601112000
08B-1
601112000
12.700
1/2''
7.75
4.45
8.51
17.0
11.81
18.0
21.1
0.75
601115000
10B-1
601115000
15.875
5/8''
9.65
5.08
10.16
19.6
14.73
22.4
27.4
0.98
601119000
12B-1
601119000
19.050
3/4''
11.68
5.72
12.07
22.7
16.13
29.0
32.3
1.24
601125000
16B-1
601125000
25.400
1''
17.02
8.28
15.88
36.1
21.08
60.0
70.6
3.30
601131000
20B-1
601131000
31.750
1''1/4
19.56
10.19
19.05
43.2
26.42
95.0
109.8
3.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성