카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea ISO
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_iso/simplex_chains_bea_iso_asmtab.prj},{NB=600115050},{ISO=10B-1-50m},{CNSORDERNO=600115050},{P=15.875},{PI=5/8''},{B1=9.65},{D2=5.08},{D1=10.16},{A2=19.6},{G=14.73},{CMIN=22.4},{CMED=27.4},{KG=0.91},{PPATH=simplex_chains_bea_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Carico di rottura minimo
[KN]
CMED
Carico di rottura medio
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
600106000
04-1
600106000
6.000
-
2.80
1.85
4.00
7.4
5.00
3.0
3.3
0.12
600108000
05B-1
600108000
8.000
-
3.00
2.31
5.00
8.6
7.11
5.0
5.9
0.18
600109000
06B-1
600109000
9.525
3/8''
5.72
3.28
6.35
13.5
8.26
9.0
10.7
0.40
600109075
06B-1-100m
600109075
9.525
3/8''
5.72
3.28
6.35
13.5
8.26
9.0
10.7
0.40
600112000
08B-1
600112000
12.700
1/2''
7.75
4.45
8.51
17.0
11.81
18.0
21.1
0.68
600112050
08B-1-50m
600112050
12.700
1/2''
7.75
4.45
8.51
17.0
11.81
18.0
21.1
0.68
600115000
10B-1
600115000
15.875
5/8''
9.65
5.08
10.16
19.6
14.73
22.4
27.4
0.91
600115050
10B-1-50m
600115050
15.875
5/8''
9.65
5.08
10.16
19.6
14.73
22.4
27.4
0.91
600119000
12B-1
600119000
19.050
3/4''
11.68
5.72
12.07
22.7
16.13
29.0
32.3
1.12
600119050
12B-1-50m
600119050
19.050
3/4''
11.68
5.72
12.07
22.7
16.13
29.0
32.3
1.12
600125000
16B-1
600125000
25.400
1''
17.02
8.28
15.88
36.1
21.08
60.0
70.6
2.59
600131000
20B-1
600131000
31.750
1''1/4
19.56
10.19
19.05
43.2
26.42
95.0
109.8
3.68
600138000
24B-1
600138000
38.100
1''1/2
25.40
14.63
25.40
53.4
33.40
160.0
179.0
6.85
600144000
28B-1
600144000
44.450
1''3/4
30.99
15.90
27.94
65.1
37.08
200.0
226.0
8.56
600150000
32B-1
600150000
50.800
2''
30.99
17.81
29.21
67.4
42.29
250.0
273.0
9.49
600163000
40B-1
600163000
63.500
2''1/2
38.10
22.89
39.37
82.6
52.90
355.0
390.0
15.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성