카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6943C-1 - Vertical clamp with linear stroke, double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Low-pressure clamping technology
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/631_niederdruck/amf6943c-1_assmtab.prj},{NB=AMF561252_1_0 - 6943C-03-1},{BESTNR=561252},{ARTNR=6943C-03-1},{BDMAX=100},{BDMIN=30},{F2=2.4},{POS=1},{HSP=6.0},{OPT=0},{KSP=2,8},{VSP=1.9},{MD=7},{QMAX=1.1},{A=52},{A1=2.1},{B=12},{C=35},{D=29},{E=5.3},{F=7.0},{G=33},{H=6},{H1=80},{H2=54.3},{H3=63.3},{H4=36.0},{H5=27.5},{H6=57.3},{K=29},{L=46},{M=19.5},{N=25.0},{P=15},{R=15.5},{S=41},{T=10.0},{T1=18},{V=28.5},{V1=18.4},{V2=16.6},{W=33},{OR1=564372},{GEW=532},{CTN=84662020},{EAN=4020772007409},{HUB=6.5},{HOF=10.0},{GR=3},{AWS=13.800},{PPATH=amf6943c-1_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BDMAX
max. operating pressure
[bar]
BDMIN
min. operating pressure
[bar]
F2
Clamping force at 100 bar Sp*
[kN]
HSP
Clamping stroke H
[mm]
KSP
effective piston area Sp
[cm^2]
VSP
Vol. Sp
[cm^3]
MD
Tightening torque
[Nm]
QMAX
Q max. with clamping arm, standard
[l/min]
A
Angle
[°]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
W
Diameter
[mm]
OR1
OR-1 - O-ring
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
561252
561252
6943C-03-1
100
30
2.4
6.0
2,8
1.9
7
1.1
52
2.1
12
35
29
5.3
7.0
33
6
80
54.3
63.3
36.0
27.5
57.3
29
46
19.5
25.0
15
15.5
41
10.0
18
28.5
18.4
16.6
33
564372
532
84662020
4020772007409
yes
no
14.06.2023
yes
561253
561253
6943C-04-1
100
30
4.2
6.0
4,8
3.4
13
1.9
56
6.9
15
40
36
6.4
7.0
44
6
86
58.3
68.3
41.5
27.5
62.3
34
56
24.0
30.5
18
19
49
12.5
17,1
36
21.0
22.3
38
564371
841
84662020
4020772007416
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성