카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
96134198xx - ThinkTop Basic Digital
Alfa Laval
Valves
Valve Automation
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/valve_automation/thinktop_basic_digital.prj},{NB=9613419804},{IDNR=9613419804},{PRODUCT=ThinkTop Basic 10-30 VDC PNP/NPN},{SYS=10-30 VDC PNP/NPN},{SOL=3},{SUP=24 VDC},{CON=6 mm},{TYPE=3/2},{CAS14=BD},{HIDE=0},{INFO=data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product Type
ⁿ/ₐ
SYS
Supply sensor system
ⁿ/ₐ
SOL
Solenoid
ⁿ/ₐ
SUP
Supply
ⁿ/ₐ
CON
Ext. air tube connection
ⁿ/ₐ
TYPE
Valve type
ⁿ/ₐ
9613419801
9613419801
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
0
9613419802
9613419802
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
1
24 VDC
6 mm
3/2
9613419803
9613419803
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
2
24 VDC
6 mm
3/2
9613419804
9613419804
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
3
24 VDC
6 mm
3/2
9613419805
9613419805
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
1
24 VDC
6 mm
5/2
9613419852
9613419852
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
1
24 VDC
1/4"
3/2
9613419853
9613419853
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
2
24 VDC
1/4"
3/2
9613419854
9613419854
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
3
24 VDC
1/4"
3/2
9613419855
9613419855
ThinkTop Basic 10-30 VDC ...
10-30 VDC PNP/NPN
1
24 VDC
1/4"
5/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성