카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Nut
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_nut.prj},{NB=3131900021},{IDNR=3131900021},{PIC=iso2037_nut_6.png},{NAME=NUT IDF 38-304},{DESC=IDF},{SHAPE=Nut},{STANDARD=IDF},{MATERIAL=1.4301},{SURFACE=Machined},{A1=30},{A2=4},{OD1=64},{ID1=47.935},{ID2=43.5},{ID3=51.795},{A3=8},{A33=4},{E1=28.0},{E2=34.0},{PAT1=6},{ANG1=60},{A4=16},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
ID3
Diameter
[mm]
PAT1
Pattern
ⁿ/ₐ
190613
190613
NUT SMS 25-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
20
51
36.200
32.0
0.000
6
190614
190614
NUT SMS 32 SB 304
...
Nut
SMS
1.4301
Semibright
22
60
44.200
40.0
0.000
6
190615
190615
NUT SMS 38-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
25
74
56.200
48.0
0.000
6
190616
190616
NUT SMS 51-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
26
84
66.200
60.5
0.000
6
190617
190617
NUT SMS 63.5-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
30
100
81.200
74.0
0.000
6
190618
190618
NUT SMS 76.1-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
32
114
94.200
87.0
0.000
6
3131708841
3131708841
NUT SMS 101.6-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
45
154
132.400
117.0
0.000
6
9613496401
9613496401
NUT SMS 104-304
ISO2037
Nut
SMS
1.4301
Semibright
32
140
119.300
113.0
0.000
6
3131900011
3131900011
NUT IDF 25-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
48
34.415
30.5
38.275
6
3131900021
3131900021
NUT IDF 38-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
64
47.935
43.5
51.795
6
3131900031
3131900031
NUT IDF 51-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
77
61.445
57.0
65.305
6
3131900041
3131900041
NUT IDF 63.5-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
91
74.955
70.7
78.815
6
3131900051
3131900051
NUT IDF 76.1-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
106
88.475
83.3
92.335
6
3131900061
3131900061
NUT IDF 89 SB 304L
Nut
IDF
1.4307
Semibright
30
122
101.985
97.0
105.845
6
9611300149
9611300149
NUT IDF 101.6-304
IDF
Nut
IDF
1.4301
Machined
30
135
115.495
110.0
119.355
6
9611300197
9611300197
NUT DS 25-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
20
57
40.189
35.0
44.423
4
9611300198
9611300198
NUT DS 38-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
20
71
54.189
48.5
58.423
4
9611300199
9611300199
NUT DS 51-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
22
86
68.189
62.5
72.423
4
9611300200
9611300200
NUT DS 63.5-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
24
103
84.189
76.5
88.423
4
9611300201
9611300201
NUT DS 76.1-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
25
115
96.189
88.5
100.423
4
9611300263
9611300263
NUT DS 101.6-304
DS720
Nut
DS
1.4301
Machined
28
150
126.189
117.0
130.423
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성