카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Liner Reducing
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_liner_reducing.prj},{NB=3131707652},{IDNR=3131707652},{NAME=RED. LINER 38-25-316L},{DESC=SMS},{SHAPE=Liner Reducing},{STANDARD=SMS},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=9},{OD1=25.0},{ID1=22.6},{F1=55},{FH1=4},{R1=4},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
3131706611
3131706611
RED. LINER 51-38-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
9
38.0
35.6
65
4
4
3131706631
3131706631
RED. LINER 63.5-51-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
9
51.0
48.6
80
4
4
3131707642
3131707642
RED. LINER 51-25-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
9
25.0
22.6
65
4
4
3131707652
3131707652
RED. LINER 38-25-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
9
25.0
22.6
55
4
4
3131707931
3131707931
RED. LINER 76.1-51-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
10
51.0
48.6
93
5
4
3131707941
3131707941
RED. LINER 63.5-38-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
9
38.0
35.6
80
4
4
3131708881
3131708881
RED. LINER 76.1-63,5-316L
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
10
63.5
60.3
93
5
4
3131708891
3131708891
RED. LINER 101.6-63,5-316...
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
15
63.5
60.3
127
6
4
3131708901
3131708901
RED. LINER 101.6-76,1-316...
SMS
Liner Reducing
SMS
1.4404
Semibright
15
76.1
72.9
127
6
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성