카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Hose Liner Bend CL
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_hose_liner_bend_cl.prj},{NB=191605},{IDNR=191605},{NAME=HOSE LINER-90 38-SB-316L},{DESC=HOSE LINER/CL-ISO2037},{SHAPE=Hose Liner},{STANDARD=SMS},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{OD1=38.0},{ID1=35.5},{ID2=35.6},{L1=79},{L2=70},{R1=38.0},{F1=55.000},{FH1=4.0},{RO1=6.4},{RI1=3.90},{A2=9.0},{A3=10},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
[mm]
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
RO1
Diameter
[mm]
RI1
Diameter
[mm]
A2
Height
[mm]
A3
Height
[mm]
191603
191603
HOSE LINER-90 25.4-SB-316...
HOSE LINER/CL-ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
25.0
22.5
62
55
25.0
35.500
3.5
6.4
1.95
7.5
10
191605
191605
HOSE LINER-90 38-SB-316L
HOSE LINER/CL-ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
38.0
35.5
79
70
38.0
55.000
4.0
6.4
3.90
9.0
10
191606
191606
HOSE LINER-90 51-SB-316L
HOSE LINER/CL-ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
51.0
48.5
91
82
51.0
65.000
4.0
6.4
3.90
9.0
10
191607
191607
HOSE LINER-90 63.5-SB-316...
HOSE LINER/CL-ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
63.5
60.5
114
105
63.5
80.000
4.0
6.4
3.40
9.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성