카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Flange Seal
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_flange_seals.prj},{NB=9612402633},{IDNR=9612402633},{NAME=FLANGE SEAL 51-E},{DESC=ISO2037},{SIZE=51.0},{MATERIAL=EPDM},{B=4.1},{OD1=59.7},{ID1=49.9},{ID2=52.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
OD1
Outer diameter
[mm]
ID1
Inner diameter
[mm]
ID2
Inner diameter
[mm]
9612402641
9612402641
FLANGE SEAL 25-Q
ISO2037
25.0
Silicone (Q)
4.1
33.7
23.9
26.1
9612402642
9612402642
FLANGE SEAL 38-Q
ISO2037
38.0
Silicone (Q)
4.1
46.7
36.9
39.1
9612402643
9612402643
FLANGE SEAL 51-Q
ISO2037
51.0
Silicone (Q)
4.1
59.7
49.9
52.1
9612402644
9612402644
FLANGE SEAL 63.5-Q
ISO2037
63.5
Silicone (Q)
4.1
71.7
61.9
64.1
9612402645
9612402645
FLANGE SEAL 78.1-Q
ISO2037
78.1
Silicone (Q)
4.1
83.2
73.4
75.6
9612402646
9612402646
FLANGE SEAL 101.6-Q
ISO2037
101.6
Silicone (Q)
4.1
108.8
99.0
101.2
9612402631
9612402631
FLANGE SEAL 25-E
ISO2037
25.0
EPDM
4.1
33.7
23.9
26.1
9612402632
9612402632
FLANGE SEAL 38-E
ISO2037
38.0
EPDM
4.1
46.7
36.9
39.1
9612402633
9612402633
FLANGE SEAL 51-E
ISO2037
51.0
EPDM
4.1
59.7
49.9
52.1
9612402634
9612402634
FLANGE SEAL 63.5-E
ISO2037
63.5
EPDM
4.1
71.7
61.9
64.1
9612402635
9612402635
FLANGE SEAL 78.1-E
ISO2037
78.1
EPDM
4.1
83.2
73.4
75.6
9612402636
9612402636
FLANGE SEAL 101.6-E
ISO2037
101.6
EPDM
4.1
108.8
99.0
101.2
9612402651
9612402651
FLANGE SEAL 25-F
ISO2037
25.0
FPM
4.1
33.7
23.9
26.1
9612402652
9612402652
FLANGE SEAL 38-F
ISO2037
38.0
FPM
4.1
46.7
36.9
39.1
9612402653
9612402653
FLANGE SEAL 51-F
ISO2037
51.0
FPM
4.1
59.7
49.9
52.1
9612402654
9612402654
FLANGE SEAL 63.5-F
ISO2037
63.5
FPM
4.1
71.7
61.9
64.1
9612402655
9612402655
FLANGE SEAL 78.1-F
ISO2037
78.1
FPM
4.1
83.2
73.4
75.6
9612402656
9612402656
FLANGE SEAL 101.6-F
ISO2037
101.6
FPM
4.1
108.8
99.0
101.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성