카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Flange Complete
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_flange_complete.prj},{NB=9612498712},{IDNR=9612498712},{NAME=FLANGE COMPLETE 51-316L EPDM},{DESC=OTHER},{SHAPE=Flange Complete},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=50},{OD1=51.0},{OD2=63},{ID1=48.6},{ID2=52.1},{ID3=59.5},{F1=99},{FH1=20},{FH2=27},{FH3=4},{FH4=1.5},{H1=9},{DC1=84},{PAT1=4},{ANG1=90},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
H1
Diameter
[mm]
DC1
Distance
[mm]
9612498710
9612498710
FLANGE COMPLETE 25-316L E...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
25.0
22.6
79
9
64
9612498711
9612498711
FLANGE COMPLETE 38-316L E...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
38.0
35.6
79
9
64
9612498712
9612498712
FLANGE COMPLETE 51-316L E...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
51.0
48.6
99
9
84
9612498713
9612498713
FLANGE COMPL. 63.5-316L E...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
63.5
60.3
117
9
102
9612498714
9612498714
FLANGE COMPL 76.1-316L EP...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
76.1
72.9
132
9
117
9612498715
9612498715
FLANGE COMPL 101.6-316L E...
OTHER
Flange Complete
1.4404
Semibright
50
101.6
97.6
160
9
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성