카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Blank IDF
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_blank_idf.prj},{NB=9611308292},{IDNR=9611308292},{NAME=BLANK IDF 51-SB-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Blank},{STANDARD=IDF},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=10.5},{A2=3.0},{A3=4},{OD1=56.0},{OD2=60.5},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
9611308290
9611308290
BLANK IDF 25-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
29.0
33.8
9611308291
9611308291
BLANK IDF 38-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
42.5
47.0
9611308292
9611308292
BLANK IDF 51-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
56.0
60.5
9611308293
9611308293
BLANK IDF 63.5-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
69.7
74.0
9611308294
9611308294
BLANK IDF 76.1-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
82.3
87.5
9611308295
9611308295
BLANK IDF 101.6-SB-316L
ISO2037
Blank
IDF
1.4404
Semibright
10.5
108.4
114.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성