카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11851 - Liner SKD
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11851_liner_skd.prj},{NB=9611305980},{IDNR=9611305980},{DESC=LINER SKD DN150 HSF0 1.4307},{SHAPE=Liner},{STANDARD=DIN11851},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=HSF0},{ALSIS=5044},{SIZE=150},{A=176.0},{B=27.0},{OD=154},{ID=150},{T=2.0},{W=0.517},{INFO=Data sheet},{B1=21.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
W
Weight
[kg]
9611305950
9611305950
LINER SKD DN10 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
10
22.0
13.0
13
10
1.5
0.015
9611305960
9611305960
LINER SKD DN15 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
15
28.0
13.0
19
16
1.5
0.021
9611290041
9611290041
LINER SKD DN20 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
20
36.0
13.0
23
20
1.5
0.041
9611301095
9611301095
LINER SKD DN25 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
25
44.0
15.0
29
26
1.5
0.069
9611301096
9611301096
LINER SKD DN32 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
32
50.0
15.0
35
32
1.5
0.083
9611301097
9611301097
LINER SKD DN40 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
40
56.0
15.0
41
38
1.5
0.095
9611301098
9611301098
LINER SKD DN50 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
50
68.0
16.0
53
50
1.5
0.135
9611301099
9611301099
LINER SKD DN65 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
65
86.0
17.0
70
66
2.0
0.200
9611301100
9611301100
LINER SKD DN80 HSF0 1.430...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
80
100.0
17.0
85
81
2.0
0.235
9611301102
9611301102
LINER SKD DN100 HSF0 1.43...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
100
121.0
20.0
104
100
2.0
0.377
9611305970
9611305970
LINER SKD DN125 HSF0 1.43...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
125
150.0
23.5
129
125
2.0
0.479
9611305980
9611305980
LINER SKD DN150 HSF0 1.43...
Liner
DIN11851
1.4307 (304L)
HSF0
5044
150
176.0
27.0
154
150
2.0
0.517
9611305951
9611305951
LINER SKD DN10 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
10
22.0
13.0
13
10
1.5
0.018
9611305961
9611305961
LINER SKD DN15 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
15
28.0
13.0
19
16
1.5
0.021
9611290042
9611290042
LINER SKD DN20 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
20
36.0
13.0
23
20
1.5
0.043
9611331095
9611331095
LINER SKD DN25 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
25
44.0
15.0
29
26
1.5
0.069
9611331096
9611331096
LINER SKD DN32 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
32
50.0
15.0
35
32
1.5
0.083
9611331097
9611331097
LINER SKD DN40 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
40
56.0
15.0
41
38
1.5
0.097
9611331098
9611331098
LINER SKD DN50 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
50
68.0
16.0
53
50
1.5
0.139
9611331099
9611331099
LINER SKD DN65 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
65
86.0
17.0
70
66
2.0
0.200
9611331100
9611331100
LINER SKD DN80 HSF0 1.440...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
80
100.0
17.0
85
81
2.0
0.241
9611331102
9611331102
LINER SKD DN100 HSF0 1.44...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
100
121.0
20.0
104
100
2.0
0.383
9611305971
9611305971
LINER SKD DN125 HSF0 1.44...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
125
150.0
23.5
129
125
2.0
0.479
9611305981
9611305981
LINER SKD DN150 HSF0 1.44...
Liner
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
150
176.0
27.0
154
150
2.0
0.517
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN11851 - Male C
Alfa Laval
19.12.2022
DIN11851 - Male SC
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Liner SD
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Male SKC
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
23.12.2022
Fitting - Liner part DIN11851-1
Definox
03.06.2021
DIN11851 - Gasket G
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851/11853 - O-Ring R
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Blind BD
Alfa Laval
26.01.2023
Fitting - Threaded part DIN11851-1
Definox
03.06.2021
LKB - Automatic or Manual
Alfa Laval
21.01.2021
Fitting - Complete fitting DIN11851-1
Definox
03.06.2021
DIN11851 - Union SK
Alfa Laval
23.12.2022
Actuator - Air
Alfa Laval
21.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성