카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
BS4825 - Tee Short
Alfa Laval
Installation Material
BS 4825, Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/bs_4825/bs_4825_tee_short.prj},{NB=9612158245},{IDNR=9612158245},{NAME=},{DESC=TEE 50.8-POL-316L SHORT-BS4825},{SHAPE=Tee},{STANDARD=BS4825},{MATERIAL=1.4404 (316L)},{SURFACE=Polished},{A1=88.5},{A2=54.1},{ID1=47.6},{ID2=47.6},{OD1=50.8},{OD2=50.8},{W=0.345},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9612158243
9612158243
TEE 25.4-POL-316L SHORT-B...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
43.5
26.5
22.2
22.2
25.4
25.4
0.080
9612158244
9612158244
TEE 38.1-POL-316L SHORT-B...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
63.5
40.4
34.9
34.9
38.1
38.1
0.185
9612158245
9612158245
TEE 50.8-POL-316L SHORT-B...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
88.5
54.1
47.6
47.6
50.8
50.8
0.345
9612158246
9612158246
TEE 63.5-POL-316L SHORT-B...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
113.5
67.0
60.3
60.3
63.5
63.5
0.571
9612158247
9612158247
TEE 76.2-POL-316L SHORT-B...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
133.5
81.2
73.0
73.0
76.2
76.2
0.762
9612158248
9612158248
TEE 101.6-POL-316L SHORT-...
Tee
BS4825
1.4404 (316L)
Polished
173.5
107.0
97.6
97.6
101.6
101.6
1.910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성