카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Seal ring - RJT
Alfa Laval
Installation Material
BS 4825, Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/bs_4825/bs_4825_seal_ring.prj},{NB=9611992823},{IDNR=9611992823},{DESC=SEAL RING 51 EPDM},{SHAPE=Seal ring},{STANDARD=BS4825},{MATERIAL=EPDM},{SIZE=51.0},{ALSIS=5031},{A=58.7},{B=6.6},{W=0.007},{INFO=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9611990145
9611990145
SEAL RING 25 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
25.0
5031
33.3
6.6
0.003
9611990146
9611990146
SEAL RING 38 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
38.0
5031
46.0
6.6
0.007
9611990147
9611990147
SEAL RING 51 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
51.0
5031
58.7
6.6
0.008
9611990148
9611990148
SEAL RING 63.5 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
63.5
5031
71.4
6.6
0.009
9611990149
9611990149
SEAL RING 76.1 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
76.1
5031
84.1
6.6
0.012
9611990550
9611990550
SEAL RING 101.6 NBR
Seal ring
BS4825
NBR
101.6
5031
109.5
6.6
0.015
9611992821
9611992821
SEAL RING 25 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
25.0
5031
33.3
6.6
0.003
9611992822
9611992822
SEAL RING 38 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
38.0
5031
46.0
6.6
0.001
9611992823
9611992823
SEAL RING 51 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
51.0
5031
58.7
6.6
0.007
9611992824
9611992824
SEAL RING 63.5 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
63.5
5031
71.4
6.6
0.008
9611992825
9611992825
SEAL RING 76.1 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
76.1
5031
84.1
6.6
0.009
9611992826
9611992826
SEAL RING 101.6 EPDM
Seal ring
BS4825
EPDM
101.6
5031
109.5
6.6
0.010
9611992827
9611992827
SEAL RING 25 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
25.0
5031
33.3
6.6
0.005
9611992828
9611992828
SEAL RING 38 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
38.0
5031
46.0
6.6
0.001
9611992829
9611992829
SEAL RING 51 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
51.0
5031
58.7
6.6
0.005
9611992830
9611992830
SEAL RING 63.5 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
63.5
5031
71.4
6.6
0.011
9611992831
9611992831
SEAL RING 76.1 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
76.1
5031
84.1
6.6
0.013
9611992832
9611992832
SEAL RING 101.6 FPM
Seal ring
BS4825
FPM
101.6
5031
109.5
6.6
0.019
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성