카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
14MPHT - Hose adapter
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme_bpe/asme_bpe_14mpht.prj},{NB=210719},{IDNR=210719},{NAME=14MPHT-4-316L-PL},{DESC=TC x Tygon Hose 20Ra/Pol OD},{SHAPE=HOSE ADAPTER},{SIZEINCH=4},{SIZEMM=101.6},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=316L},{SURFACE=PL (SF1)},{A1=117.50},{OD1=101.60},{ID1=97.40},{F1=118.90},{FH1=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
210719
210719
14MPHT-4-316L-PL
TC x Tygon Hose 20Ra/Pol ...
HOSE ADAPTER
4
101.6
ASME BPE
316L
PL (SF1)
117.50
101.60
97.40
118.90
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성