카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B7WWMS - Tee-Flange stud
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b7wwms.prj},{NB=9634050057},{IDNR=9634050057},{NAME=B7WWMS-6-316L-7},{DESC=WxTC S/O Equal Tee,Pol'd ID/OD},{SHAPE=Tee-Flange stud},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L},{SURFACE=#7},{A1=142.9},{A2=117.5},{OD1=152.4},{OD2=152.4},{ID1=146.86},{ID2=146.86},{F1=166.90},{F11=146.86},{FH1=5.60},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
F11
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9634050057
9634050057
B7WWMS-6-316L-7
WxTC S/O Equal Tee,Pol'd ...
Tee-Flange stud
ASME
316L
#7
6
152.4
142.9
117.5
152.4
152.4
146.86
146.86
166.90
146.86
5.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성