카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
4V - Manifold
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
Manifold
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/manifold/4v_4a_manifold.prj},{NB=200M1F},{L1F=44},{L2F=67},{L3F=90},{L4F=113},{L5F=136},{L6F=159},{L7F=182},{L8F=205},{L9F=228},{L10F=251},{L11F=274},{L12F=297},{L13F=320},{L14F=343},{L15F=366},{L16F=389},{A=60.0},{B=52},{C=21},{E=4.5},{F=23.0},{G=23.0},{H=5},{I=12.0},{J=31.7},{K=170.0},{K1=92},{M=189.0},{M1=111},{QM=13.157},{R=42},{S=32},{T=30.00},{U=14.5},{V=9.00},{W=93.0},{X=24},{Y=35},{P1F=34},{P2F=57},{P3F=80},{P4F=103},{P5F=126},{P6F=149},{P7F=172},{P8F=195},{P9F=218},{P10F=241},{P11F=264},{P12F=287},{P13F=310},{P14F=333},{P15F=356},{P16F=379},{XPOOL=11.500},{L17F=412},{L18F=435},{L19F=458},{L20F=481},{L21F=504},{L22F=527},{L23F=550},{L24F=573},{L25F=596},{L26F=619},{L27F=642},{L28F=665},{STATIONS=1},{TT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
K
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
L17F
[mm]
L18F
[mm]
L19F
[mm]
L20F
[mm]
L21F
[mm]
L22F
[mm]
L23F
[mm]
L24F
[mm]
L25F
[mm]
L26F
[mm]
L27F
[mm]
L28F
[mm]
L29F
[mm]
L30F
[mm]
P17F
[mm]
P18F
[mm]
P19F
[mm]
P20F
[mm]
P21F
[mm]
P22F
[mm]
P23F
[mm]
P24F
[mm]
P25F
[mm]
P26F
[mm]
P27F
[mm]
P28F
[mm]
P29F
[mm]
P30F
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
L5
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
100M1F
100M1F
57.5
43
20
4.5
19.0
19.0
5
10.0
28.2
38
28.00
139.4
81
154.5
96
1/4"
40
30
28.75
14.0
8.75
79.0
22
27
342
361
380
399
418
437
456
475
494
513
532
551
570
589
332
351
370
389
408
427
446
465
484
503
522
541
560
579
5.0
3.5
5.5
36.0
24.5
13.0
3.5
5.0
12.5
12.0
200M1F
200M1F
60.0
52
21
4.5
23.0
23.0
5
12.0
31.7
44
34.00
170.0
92
189.0
111
1/4"
42
32
30.00
14.5
9.00
93.0
24
35
412
435
458
481
504
527
550
573
596
619
642
665
688
711
402
425
448
471
494
517
540
563
586
609
632
655
678
701
5.0
4.0
5.5
38.0
26.5
13.0
4.0
5.0
14.0
14.0
300M1F
300M1F
75.0
64
26
4.5
28.0
27.0
5
13.5
40.0
52
42.00
188.8
111
208.0
130
3/8"
53
48
37.50
13.5
11.00
99.5
28
40
500
528
556
584
612
640
668
696
724
752
780
808
836
864
490
518
546
574
602
630
658
686
714
742
770
798
826
854
6.0
3.0
5.5
53.0
36.0
13.0
3.0
6.0
15.0
14.5
400M1F
400M1F
100.0
94
32
5.5
35.0
31.5
6
13.5
57.0
61
49.00
221.8
142
243.0
163
1/2"
68
67
50.00
18.5
18.00
112.5
33
50
0
0
7.0
3.5
6.5
71.0
48.0
16.0
3.5
7.0
18.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성