카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
7V series - Solenoid valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
7v_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/7v_series/7v_series.prj},{NB=7V130P06A050},{TYPE=7V130P},{TUBE=},{PT=06},{SV=A},{TL=050},{TY=},{A=132.0},{B=30.0},{BA=23.0},{BB=29.0},{C=15.0},{PA=60.5},{PB=1.6},{QA=27},{QB=46.5},{TA=52.0},{TB=16.0},{R=3.2},{RA=36.0},{RB=42.2},{RC=11.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDER
[mm]
TYPE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
T
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
TB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
7V0510M5A050
7V0510M5A050
7V0510
73.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
22.5
1.0
M5X0.8
19
13.0
M5X0.8
17.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
17.8
4.0
7V0520M5A050
7V0520M5A050
7V0520
101.5
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530CM5A050
7V0530CM5A050
7V0530C
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530EM5A050
7V0530EM5A050
7V0530E
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530PM5A050
7V0530PM5A050
7V0530P
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V11006A050
7V11006A050
7V110
92.5
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
32.5
1.6
1/8"
27
18.5
1/8"
24.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
20.5
16.5
7V12006A050
7V12006A050
7V120
120.5
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130C06A050
7V130C06A050
7V130C
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130E06A050
7V130E06A050
7V130E
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130P06A050
7V130P06A050
7V130P
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V21008A050
7V21008A050
7V210
106.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
39.0
3.0
1/8"
36
21.0
1/4"
29.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
29.0
7.0
7V22008A050
7V22008A050
7V220
134.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230C08A050
7V230C08A050
7V230C
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230E08A050
7V230E08A050
7V230E
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230P08A050
7V230P08A050
7V230P
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V31010A050
7V31010A050
7V310
137.5
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
54.0
0.5
1/4"
50
29.0
3/8"
37.0
33.5
3.2
64.0
22.0
18.4
4.3
25.0
41.5
8.0
7V32010A050
7V32010A050
7V320
167.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
83.5
0.5
1/4"
50
58.5
3/8"
67.0
33.5
3.2
64.0
51.5
18.4
4.3
25.0
71.0
8.0
7V330C10A050
7V330C10A050
7V330C
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
7V330E10A050
7V330E10A050
7V330E
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
7V330P10A050
7V330P10A050
7V330P
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성