카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
6v series - Solenoid valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
6v_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/6v_series/6v_series.prj},{NB=6V130PM5A050},{MODEL=6V130P},{TUBE=},{PT=M5},{VOLTAGE=A},{LL=050},{TT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSTYPECODE
cnstypecode
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
BC
bc
[mm]
PA
pa
[mm]
PB
pb
[mm]
QA
qa
[mm]
QB
qb
[mm]
TA
ta
[mm]
TB
tb
[mm]
R
r
[mm]
RA
ra
[mm]
RB
rb
[mm]
RC
rc
[mm]
RD
rd
[mm]
S
s
[mm]
SA
sa
[mm]
SB
sb
[mm]
SC
sc
[mm]
P
[인치]
Q
q
[인치]
T
t
[인치]
6V0510M5A050
6V0510M5A050
6V0510
73.0
31.0
10.6
21.0
22.5
1.0
19.0
13.0
17.5
10.0
2.1
22.5
11.0
7.5
0.0
φ2.6
10
17.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0520M5A050
6V0520M5A050
6V0520
101.5
31.0
10.6
21.0
51.0
1.0
19.0
41.0
45.5
10.0
2.1
22.5
39.5
7.5
0.0
φ2.6
10
45.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530CM5A050
6V0530CM5A050
6V0530C
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530EM5A050
6V0530EM5A050
6V0530E
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530PM5A050
6V0530PM5A050
6V0530P
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V110M5A050
6V110M5A050
6V110
93.5
32.0
15.5
24.0
33.0
0.0
29.8
18.0
25.2
15.4
2.6
34.0
16.0
11.0
0.0
φ3.2
14
26
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V120M5A050
6V120M5A050
6V120
121.5
32.0
15.5
24.0
61.0
0.0
29.8
46.0
53.7
15.4
2.6
34.0
44.0
11.0
0.0
φ3.2
14
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130CM5A050
6V130CM5A050
6V130C
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130EM5A050
6V130EM5A050
6V130E
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130PM5A050
6V130PM5A050
6V130P
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V21006A050
6V21006A050
6V210
106.0
33.5
18.5
32.5
39.0
3.2
36.0
21.0
30.0
18.0
3.2
41.0
18.5
13.5
0.0
φ4.3
20
29
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V22006A050
6V22006A050
6V220
134.0
33.5
18.5
32.5
67.0
3.2
36.0
49.0
58.0
18.0
3.2
41.0
46.5
13.5
0.0
φ4.3
20
57
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230C06A050
6V230C06A050
6V230C
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230E06A050
6V230E06A050
6V230E
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230P06A050
6V230P06A050
6V230P
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V31010A050
6V31010A050
6V310
137.5
46.0
23.5
46.0
54.0
0.5
50.0
29.0
37.0
33.5
3.2
64.0
22.0
18.4
0.0
φ4.3
25
41.5
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V32010A050
6V32010A050
6V320
167.0
46.0
23.5
46.0
83.5
0.5
50.0
58.5
67.0
33.5
3.2
64.0
51.5
18.4
0.0
φ4.3
25
71
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330C10A050
6V330C10A050
6V330C
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330E10A050
6V330E10A050
6V330E
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330P10A050
6V330P10A050
6V330P
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성