카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
ABM ABX - Mini vacuum pump
AIRBEST
Vacuum pump
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pumps/abm_abx.prj},{NB=ABM10-A},{MODEL=ABM},{S=10},{AOS=A},{SM=},{VF=},{L=20.7},{ST2='A','A:Air supply port:M5-Φ6,Vacuum port:G1/8','NA','NA:Air supply port:M5-Φ6,Vacuum port:NPSF1/8','B','B:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','BA','BA:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','NB','NB:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8','NBA','NBA:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8','C','C:Air supply port:G1/8,Vacuum port:G3/8','NC','NC:Air supply port:NPSF1/8 ,Vacuum port:NPSF3/8'},{L1=20.7},{L2=87.0},{INFOTEXT=Dimension}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
S
Specification
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ABM5-A
5
20.7
20.7
87.0
ABM10-A
10
20.7
20.7
87.0
ABM20-B
20
28.0
28.0
94.2
ABM30-B
30
35.0
35.0
101.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성