카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPF - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SPF Flat Suction Cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spf/spf.prj},{NB=SPF25N},{MODEL=SPF},{DS=25.0},{MS=N},{CF=},{D=25.0},{H=14.0},{Y=3.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPF2N
SPF
2.0
2.0
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF3.5N
SPF
3.5
3.5
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF5N
SPF
5.0
5.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF6N
SPF
6.0
6.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF8N
SPF
8.0
8.0
7.0
1.2
M5
5.000
5.0
SPF10N
SPF
10.0
10.0
7.5
1.5
M5
5.000
5.0
SPF15N
SPF
15.0
15.0
8.0
1.9
M5
5.000
5.0
SPF20N
SPF
20.0
20.0
10.0
2.3
M5
5.000
5.0
SPF25N
SPF
25.0
25.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF30N
SPF
30.0
29.0
12.0
2.0
M5
5.000
5.0
SPF35N
SPF
35.0
35.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF40N
SPF
40.0
40.0
14.0
3.5
M5
5.000
5.0
SPF50N
SPF
50.0
50.0
15.0
4.0
M8
8.000
6.5
SPF60N
SPF
60.0
60.0
16.0
5.0
M10F
0.000
8.0
SPF80N
SPF
80.0
80.0
18.0
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF95N
SPF
95.0
95.0
18.5
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF120N
SPF
120.0
120.0
24.0
6.0
-
0.000
0.0
SPF150N
SPF
150.0
150.0
31.0
9.0
-
0.000
0.0
SPF200N
SPF
200.0
200.0
36.0
13.0
-
0.000
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성