카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPC - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SPC Bellows Suction Cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spc/spc.prj},{NB=SPC15N},{MODEL=SPC},{DS=15},{MS=N},{CF=},{D=15.2},{H=22.8},{Y=13.8},{G=M5},{G1=5.000},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPC3N
SPC
3
3.0
6.0
3.0
M3
3.000
7.0
SPC5N
SPC
5
5.0
9.5
4.0
M5
5.000
5.0
SPC7N
SPC
7
7.0
10.0
5.0
M5
5.000
5.0
SPC10N
SPC
10
10.0
15.0
6.0
M5
5.000
5.0
SPC12N
SPC
12
13.0
21.6
5.0
M5
5.000
7.0
SPC15N
SPC
15
15.2
22.8
13.8
M5
5.000
7.0
SPC18N
SPC
18
18.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC20N
SPC
20
20.6
23.0
14.0
M5
5.000
7.0
SPC25N
SPC
25
24.0
34.0
5.0
M5
5.000
7.0
SPC30N
SPC
30
32.0
37.5
20.5
M8
8.000
6.5
SPC40N
SPC
40
42.0
46.0
29.0
M8
8.000
6.5
SPC60N
SPC
60
62.0
55.0
37.0
M8
8.000
6.5
SPC90N
SPC
90
88.0
87.5
61.5
G1/8
9.728
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성