카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SF - Universal flat suction cup
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sf.prj},{NB=SF40N},{MODEL=SF},{DS=40},{MS=N},{CF=},{SS=},{D=42.0},{H=13.0},{D1=0},{IH=-},{Y=1.2},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
D1
d
[mm]
IH
Mounting hole
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
[mm]
H1
h
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
SF15N
SF
15
16.5
11.0
0
-
-
0.000
0.0
0.0
7
0.8
SF20N
SF
20
22.0
8.0
0
-
-
0.000
0.0
0.0
13
1.0
SF25N
SF
25
27.0
9.0
0
-
-
0.000
0.0
0.0
13
1.0
SF30N
SF
30
32.0
10.0
0
-
-
0.000
0.0
0.0
13
1.2
SF40N
SF
40
42.0
13.0
0
-
-
0.000
0.0
0.0
17
1.2
SF50N
SF
50
53.0
17.5
0
-
-
0.000
0.0
0.0
24
3.2
SF75N
SF
75
77.0
13.0
35
4-Φ6.5
-
0.000
0.0
0.0
0
4.0
SF110N
SF
110
112.0
20.0
55
8-Φ6
-
0.000
0.0
0.0
0
6.0
SF150N
SF
150
152.0
26.0
70
8-Φ6
-
0.000
0.0
0.0
0
8.0
SF200N
SF
200
200.0
41.0
40
4-Φ9
-
0.000
0.0
0.0
0
20.0
SF300N
SF
300
304.0
38.0
150
4-Φ9
-
0.000
0.0
0.0
0
7.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성