Fittings Mod. 5750... and Mod. 5780
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5750_5780.prj},{NB=5780 6x14},{IDNR=},{MOD=5780 6x14},{MODX=5780_6x14},{TUBO=6x14},{PHY=7},{E=9},{I=25},{L=50},{SW=14},{SW1=17},{INFO=Infotext},{SWX=5.000},{D=12.000},{D1=10.000},{D2=0.000},{D3=10.900},{D4=6.4965},{D5=5.500},{L1=8.500},{L2=4.500},{L3=1.000},{F1=1.000},{F2=0.700},{R1=14.800},{R2=2.650},{X=8.827}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
[mm]
PHY
Ø
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5750 6x14
5750 6x14
6x14
5
9
25
45
14
17
5780 6x14
5780 6x14
6x14
7
9
25
50
14
17
5780 8x17
5780 8x17
8x17
7
10
25
50
14
19
5780 13x23
5780 13x23
13x23
7
15
37
62
19
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성