380 - O-Ring Sealing FPM
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/380.prj},{NB=AGRU_88380004000_O-Ring Sealing FPM_spare part Union 024_FPM_40 - 40.64X5.33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88380004000},{M=88380004000},{BILDCODE=380},{WEIGHT=0.010},{DIMENSIONLANG=40 - 40.64X5.33},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=O-Ring Sealing FPM},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=FPM},{DA=40.000},{S=5.330},{D1=40.640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
AGRU_88380002000_O-Ring S...
88380002000
88380002000
380
0.005
20 - 20.22X3.53
20
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
20.000
3.530
20.220
AGRU_88380002500_O-Ring S...
88380002500
88380002500
380
0.005
25 - 28.17X3.53
25
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
25.000
3.530
28.170
AGRU_88380003200_O-Ring S...
88380003200
88380003200
380
0.002
32 - 32.92X3.53
32
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
32.000
3.530
32.920
AGRU_88380004000_O-Ring S...
88380004000
88380004000
380
0.010
40 - 40.64X5.33
40
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
40.000
5.330
40.640
AGRU_88380005000_O-Ring S...
88380005000
88380005000
380
0.007
50 - 47.00X5.33
50
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
50.000
5.330
47.000
AGRU_88380006300_O-Ring S...
88380006300
88380006300
380
0.009
63 - 59.70X5.33
63
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
63.000
5.330
59.700
AGRU_88380007500_O-Ring S...
88380007500
88380007500
380
0.008
75 - 69.20X5.33
75
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
75.000
5.300
69.200
AGRU_88380009000_O-Ring S...
88380009000
88380009000
380
0.013
90 - 81.9X5.33
90
O-Ring Sealing FPM
spare part Union 024
FPM
90.000
5.300
81.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성