Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9435-04 - Fire protection housing FlamoX®EI30
AGRO
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/brandschutz/9435_04.prj},{NB=9435-04(2)},{CNSORDERNO=9435-04},{L=230},{B=180},{H=100},{AO=100},{LHMAX=100},{RF=2},{LF=2},{LEDL=14},{HALOGENL=50},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1281.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.895},{BZ=Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30, für Einbauleuchten und Lautsprecher, LxBxH 230x180x100 mm},{FUR=2 x 12.5 mm},{ETAZ=beantragt},{ENO=920 848 219},{IP=-},{CNSEAN=4013456546073},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
FUR
For panel thickness
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
AO
Exit opening Ø
[mm]
LHMAX
Max. luminaire or loudspeaker installation height
[mm]
RF
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries up to Ø 13.5 mm
ⁿ/ₐ
LEDL
LED luminaires
[W]
HALOGENL
Halogen luminaires
[W]
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9435-04
9435-04
Fire protection housing F...
2 x 12.5 mm
230
180
100
100
100
2
2
14
50
applied for
920 848 219
1281.6
6.895
4013456546073
Fire protection housing F...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성