Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9954 - Ceiling exit
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9954.prj},{NB=9954(2)},{CNSORDERNO=9954},{BZ=Deckenauslass, Ø 52x75mm},{LOD=2},{T=75},{D=52},{DA=48},{RK=4},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 920 328},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=63.600},{CNSVOLUMEEXACT=0.420},{CNSEAN=7611614025933},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 52 mm Deckenauslass (DA) Ø: 48 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954 / E-No.: 165 920 328},{PICTURESMALL=9954.png},{ETIM40=EC001796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
DA
Ceiling exit (OD) Ø
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9954
9954
Ceiling exit, Ø 52x75mm
75
52
48
4
4
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
165 920 328
63.600
0.420
7611614025933
Ceiling exit Installation...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성