Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
10100 - Screw-in cover
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/10100.prj},{NB=10100(2)},{CNSORDERNO=10100},{BZ=Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss},{LOD=2},{H=15},{DA=100},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenarm},{GP=750 °C nach EN 60695-2-11},{ENO=165950008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=27},{CNSEAN=7611614010656},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Bajonettverschluss, rund Für Decken- und Wandauslässe 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Durchmesser: 100 mm. Aus ABS, halogenarm Artikelnummer: 10100 / E-No.: 165 950 008},{HR=00520.00100.0000},{PICTURESMALL=10100.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
10100
10100
End collar ø 100mm, with ...
15
100
ABS
Halogenarm
750°C according to EN 606...
165950008
27
7611614010656
Cover plate with bayonet ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성