카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
ROF RM 32 - Rotation flange
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Rotary modules RM
Accessories RM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/rotationsmodule_rm/zubehoer_rm/rotationsflansch_rm_32.prj},{NB=11001821 Rotation flange ROF RM 32},{BNR=11001821},{TYP=ROF RM 32},{VERS=1.000},{B1=45.000},{B2=25.000},{B3=12.000},{B4=2.000},{B5=42.000},{D1=80.000},{D2=25.000},{D3=9.000},{D4=9.000},{D5=55.000},{D6=36.000},{G1=M 6},{H1=8.000},{L2=28.300},{L3=48.000},{T1=2.100},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
Width B1
[mm]
B2
Width B2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
B4
Width B4
[mm]
B5
Width B5
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
D5
Diameter D5
[mm]
D6
Diameter D6
[mm]
G1
Thread G1
ⁿ/ₐ
H1
Height H1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
T1
Deeply T1
[mm]
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11001821 Rotation flange ...
11001821
ROF RM 32
45.000
25.000
12.000
2.000
42.000
80.000
25.000
9.000
9.000
55.000
36.000
M 6
8.000
28.300
48.000
2.100
84798992
84799070
0.320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성