6 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S4.5M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s4.5m_type/6mm_asmtab.prj},{NB=28S4.5M0060A-100-},{IDNR=},{N=28},{SHAPE=A},{MAT=Carbon steel steel},{DP=40.11},{DO=39.35},{L=24},{WA=8},{S=2},{B=12},{DB=29},{AP=},{NTH=-},{SD=10},{FL=0},{FLNO=FS4432},{XX=11},{PT=S4.5M},{BW=0060},{VER=1},{AX=24.000},{BD=20.000},{BDT=17.000},{NEWBDK=17.000},{NEWBDTK=14.000},{OLDBDK=18.000},{OLDBDTK=14.000},{MIN=10.000},{PPATH=s4.5m_asmtpl.prj},{K=0.000},{E=0.000},{NEWA=22.000},{OLDA=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
12S4.5M0060A
12
Carbon steel steel
17.19
16.43
12
20
8
2
8
10
0.014
FS2312
13S4.5M0060A
13
Carbon steel steel
18.62
17.86
12
20
8
2
8
10
0.017
FS2312
14S4.5M0060A
14
Carbon steel steel
20.05
19.29
12
20
8
2
8
12
0.020
FS2514
15S4.5M0060A
15
Carbon steel steel
21.49
20.72
12
20
8
2
8
12
0.024
FS2514
16S4.5M0060A
16
Carbon steel steel
22.92
22.16
12
20
8
2
8
13
0.028
FS2616
18S4.5M0060A
18
Carbon steel steel
25.78
25.02
12
20
8
2
8
17
0.037
FS3120
20S4.5M0060A
20
Carbon steel steel
28.65
27.89
12
24
8
2
12
19
0.047
FS3322
22S4.5M0060A
22
Carbon steel steel
31.51
30.75
12
24
8
2
12
19
0.058
FS3522
24S4.5M0060A
24
Carbon steel steel
34.38
33.62
12
24
8
2
12
25
0.069
FS4028
26S4.5M0060A
26
Carbon steel steel
37.24
36.48
12
24
8
2
12
25
0.083
FS4328
28S4.5M0060A
28
Carbon steel steel
40.11
39.35
12
24
8
2
12
29
0.096
FS4432
30S4.5M0060A
30
Carbon steel steel
42.97
42.21
12
24
8
2
12
30
0.11
FS4734
32S4.5M0060A
32
Carbon steel steel
45.84
45.07
12
24
8
2
12
32
0.13
FS5136
34S4.5M0060A
34
Carbon steel steel
48.70
47.94
12
24
8
2
12
34
0.14
FS5136
36S4.5M0060A
36
Carbon steel steel
51.57
50.80
12
24
8
2
12
35
0.16
FS5741
38S4.5M0060A
38
Carbon steel steel
54.43
53.67
12
24
8
2
12
36
0.18
FS6141
40S4.5M0060A
40
Carbon steel steel
57.30
56.53
12
24
8
2
12
38
0.21
FS6141
42S4.5M0060A
42
Carbon steel steel
60.16
59.40
12
24
8
2
12
41
0.23
FS6950
44S4.5M0060A
44
Carbon steel steel
63.03
62.26
12
24
8
2
12
42
0.25
FS6950
48S4.5M0060D
48
Carbon steel steel
68.75
67.99
12
24
0
0
12
44
0.39
-
50S4.5M0060D
50
Carbon steel steel
71.62
70.86
12
24
0
0
12
44
0.41
-
60S4.5M0060D
60
Carbon steel steel
85.94
85.18
12
24
0
0
12
50
0.56
-
72S4.5M0060D
72
Carbon steel steel
103.13
102.37
12
24
0
0
12
56
0.73
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성