511-Y
Kukamet
manual_toggle_clamps
Straight line push pul type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/511-y.prj},{NB=511 - 2 - Y},{SHA256=O/t8+/jVcUlng0FCqw2a7qh7WUeZnGMXOAgCAXU4chI=},{INAME=511_2_y},{NAME=511_2_y},{MODELNO=511 - 2 - Y},{F1=1500},{F3=1700},{FI=26:1},{SPRINGSTROKE=12},{STROKE1=27},{WEIGHT=270},{A=53},{B=24.5},{B2=15.5},{C=42},{D=M16 x 1,5},{E=30 - 40},{G=24.5},{H=96.0},{H2=111},{J=10},{K=M6},{L=89},{L2=80.0},{L3MIN=11.0},{L3MAX=23.0},{N=6 x 11},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/511-Y.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/511-Y.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SPRINGSTROKE
Spring stroke
ⁿ/ₐ
STROKE1
Stroke 1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
N
[mm]
511 - 1 - Y
511 - 1 - Y
800
970
24:1
10
22
130
44
20.0
11.5
34
M12 x 1,5
21,5 - 31,5
19.5
79.5
92
8
M5
73
68.5
11.5
21.5
5,5 x 10,5
511 - 2 - Y
511 - 2 - Y
1500
1700
26:1
12
27
270
53
24.5
15.5
42
M16 x 1,5
30 - 40
24.5
96.0
111
10
M6
89
80.0
11.0
23.0
6 x 11
511 - 3 - Y
511 - 3 - Y
2500
2640
27:1
14
38
475
60
30.0
17.5
56
M20 x 1,5
33,5 - 42,5
30.5
137.0
140
12
M8
116
80.0
13.0
27.0
6,5 x 11
511 - 5 - Y
511 - 5 - Y
3500
3700
38:1
16
53
945
78
36.0
21.0
75
M24 x 1,5
42 - 57
38.0
152.0
179
14
M10
155
135.0
17.0
33.0
8,5 x 16
511 - 6 - Y
511 - 6 - Y
4500
4650
38:1
16
53
1050
78
36.0
21.0
75
M24 x 1,5
42 - 57
38.0
152.0
179
16
M10
155
135.0
17.0
33.0
8,5 x 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성