4.6.2 ISO - Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbows
KST
4. Elbows/Bends
4.6 Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbows
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/bogen_90_45_din11852_bs_90_45_din2605_1_3/iso_medi_bo_90_45.prj},{NB=Bogen 90/ 45 ISO (1.4404) DIN 2605-1-3 706756 999277 999284},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{R=48.0},{W=90°},{OFB=MB = Ra>0,8µm/MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{ARTNRMBMB=706756},{ARTNRMBK400=706757},{ARTNRK400K400=706758},{ARTNRMBMBX=701741}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
Outer diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Elbows 90°/ 45° DN008 ISO...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
20.0
712149
999284
Elbows 90°/ 45° DN010 ISO...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
27.5
712141
999284
Elbows 90°/ 45° DN015 ISO...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
28.0
706747
999284
Elbows 90°/ 45° DN020 ISO...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
29.0
706750
999284
Elbows 90°/ 45° DN025 ISO...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
38.0
706753
999284
Elbows 90°/ 45° DN032 ISO...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
48.0
706756
999284
Elbows 90°/ 45° DN040 ISO...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
57.0
701704
999284
Elbows 90°/ 45° DN050 ISO...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
76.0
701706
999284
Elbows 90°/ 45° DN065 ISO...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
95.0
701705
999284
Elbows 90°/ 45° DN080 ISO...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
114.0
702469
999284
Elbows 90°/ 45° DN100 ISO...
DN100
114.3 x 2.6
114.3
109.1
152.0
701707
999284
Elbows 90°/ 45° DN125 ISO...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
190.0
701708
999284
Elbows 90°/ 45° DN150 ISO...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
229.0
701709
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성