3.3.2 ZOLL - Red-Stück K DIN 11852-RK
KST
3. Reducers
3.3 Concentric reducer -short type- K DIN 11852-RK
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/red_stueck_k_din11852_rk/zoll_red_stueck_k_din11852_rk.prj},{NB=Red-Stück K DIN 11852-RK DN 2 1/2\"/DN 1 1/2\" ZOLL (1.4404) 705730 999277 999284},{DN=DN 2 1/2\"/DN 1 1/2\"},{B=60.2},{B1=34.8},{C=47.4},{D=1.5},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
B
internal diameter
[mm]
B1
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
wall thickness
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 3/4"/DN 1/2"
15.8
9.4
11.0
1.5
705872
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 1"/DN 1/2"
22.1
9.4
23.7
1.5
705871
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 1"/DN 3/4"
22.1
15.8
11.9
1.5
705727
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 1 1/2"/DN 1"
34.8
22.1
23.7
1.5
705728
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 2"/DN 1"
47.5
22.1
47.4
1.5
706040
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 2"/DN 1 1/2"
47.5
34.8
23.7
1.5
705729
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 2 1/2"/DN 1 1/2"
60.2
34.8
47.4
1.5
705730
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 2 1/2"/DN 2"
60.2
47.5
23.7
1.5
705731
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 3"/DN 1 1/2"
72.9
34.8
71.1
1.5
705732
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 3"/DN 2"
72.9
47.5
47.4
1.5
705733
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 3"/DN 2 1/2"
72.9
60.2
23.7
2.0
705734
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 4"/DN 2"
97.4
47.5
94.8
2.0
705735
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 4"/DN 2 1/2"
97.4
60.2
71.1
2.0
705736
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN 4"/DN 3"
97.4
72.9
47.4
2.0
705737
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성