3.1.3 ASME BPE - STERI-Red© K DIN 11865-RK
KST
3. Reducers
3.1 Concentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© K DIN 11865-RK
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/steri_red_k_din11865_rk/asme_bpe_steri_red_k_din11865_rk.prj},{NB=STERI-Red K DIN 11865-RK DN 2''/DN 3/4'' ASME BPE (1.4435) 702645 999279 (MB = Ra<0,8m - 1.4435 Ra<0.6m (STERI-line))},{DN=DN 2''/DN 3/4''},{A=50.80},{B=47.50},{A1=19.05},{B1=15.75},{C=90.0},{WS=MB = Ra<0,8m - 1.4435},{IO=Ra<0.6m (STERI-line)},{VER=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
A1
external diameter
[mm]
B1
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3/8''/DN 1/4''
9.53
7.75
6.35
4.57
38.0
710719
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1/2''/DN 1/4''
12.70
9.40
6.35
4.57
38.0
710720
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1/2''/DN 3/8''
12.70
9.40
9.53
7.75
38.0
710721
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3/4''/DN 3/8''
19.05
15.75
9.53
7.75
60.0
705640
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3/4''/DN 1/2''
19.05
15.75
12.70
9.40
60.0
702638
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1''/DN 3/8''
25.40
22.10
9.53
7.75
60.0
705639
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1''/DN 1/2''
25.40
22.10
12.70
9.40
60.0
702640
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1''/DN 3/4''
25.40
22.10
19.05
15.75
60.0
702639
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1 1/2''/DN 1/2''
38.10
34.80
12.70
9.40
80.0
705642
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1 1/2''/DN 3/4''
38.10
34.80
19.05
15.75
80.0
702642
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 1 1/2''/DN 1''
38.10
34.80
25.40
22.10
80.0
702641
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2''/DN 3/4''
50.80
47.50
19.05
15.75
90.0
702645
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2''/DN 1''
50.80
47.50
25.40
22.10
90.0
702644
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2''/DN 1 1/2''
50.80
47.50
38.10
34.80
90.0
702643
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2 1/2''/DN 1''
63.50
60.20
25.40
22.10
100.0
702648
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2 1/2''/DN 1 1/2''
63.50
60.20
38.10
34.80
100.0
702647
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 2 1/2''/DN 2''
63.50
60.20
50.80
47.50
100.0
702646
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3''/DN 1''
76.20
72.90
25.40
22.10
110.0
702652
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3''/DN 1 1/2''
76.20
72.90
38.10
34.80
110.0
702651
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3''/DN 2''
76.20
72.90
50.80
47.50
110.0
702650
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 3''/DN 2 1/2''
76.20
72.90
63.50
60.20
110.0
702649
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 4''/DN 2''
101.60
97.38
50.80
34.80
135.0
702655
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 4''/DN 2 1/2''
101.60
97.38
63.50
47.50
135.0
702654
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 4''/DN 3''
101.60
97.38
76.20
72.90
135.0
702653
999279
STERI-Red© K DIN 11865-RK...
DN 6''/DN 4''
152.40
146.86
101.60
97.38
170.0
710722
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성