카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2712-ANSI-Flansch - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100, FLANSCH ANSI B 16.5
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/2712-ansi-flansch.prj},{NB=2712-ANSI-F-DN40-FA06-222-100--},{PPATH=2712sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=127x98.8x15.7},{LTA=FA06},{L=222.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=23.8},{SAA=N5},{NR=7},{LTACF=2},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8692, 8693, 8694'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge LF
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2712-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
80
4.3
2712-ANSI-F-DN15-FA02-184...
15
89x60.5x15.7
FA02
184.00
1
4.3
2712-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
80
7.1
2712-ANSI-F-DN20-FA03-184...
20
99x69.9x15.7
FA03
184.00
1
7.1
2712-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
80
12
2712-ANSI-F-DN25-FA04-184...
25
108x79.2x15.7
FA04
184.00
1
12
2712-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
100
23.8
2712-ANSI-F-DN40-FA06-222...
40
127x98.8x15.7
FA06
222.00
1
23.8
2712-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
125
37
2712-ANSI-F-DN50-FA07-254...
50
152x120.7x19.1
FA07
254.00
1
37
2712-ANSI-F-DN65-FA08-276...
65
178x139.7x19.1
FA08
276.00
125
52
2712-ANSI-F-DN65-FA08-276...
65
178x139.7x19.1
FA08
276.00
175
62
2712-ANSI-F-DN80-FA09-298...
80
190x152.4x19.1
FA09
298.00
175
100
2712-ANSI-F-DN80-FA09-298...
80
190x152.4x19.1
FA09
298.00
225
100
2712-ANSI-F-DN100-FA10-35...
100
229x190.5x19.1
FA10
352.00
175
140
2712-ANSI-F-DN100-FA10-35...
100
229x190.5x19.1
FA10
352.00
225
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성