223
Kukamet
manual_toggle_clamps
Modular toggle clamps heavy duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/modular_toggle_clamps_heavy_duty/223.prj},{NB=223 - 2},{SHA256=5KcUkI9i5a1Cz72S1tYF+TvIuLdSAY2NKMf9FoG4hNM=},{INAME=223_2},{NAME=223_2},{MODELNO=223 - 2},{F1=2500},{FI=5:1},{ANGLE=180},{WEIGHT=220},{A=30.5},{A2=16},{A3=29},{A4=14.5},{B=18.5},{B2=6},{B3=12},{D=M6},{D2=Ø 10},{H=28.5},{H2=34},{H3=53},{L=54},{L2=94},{R=9.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/223.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/223.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
223 - 2
223 - 2
2500
5:1
180
220
30.5
16
29
14.5
18.5
6
12
M6
Ø 10
28.5
34
53
54
94
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성