2.6.4.3 ASME BPE - Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.4 Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/blindnutclampstutz_din11864_3_a_din11853_3/asme_bpe_blind_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Blindnutclampstutzen DN 11/2 ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704866 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{C=13},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D2=45.460},{D3=41.450},{D5=54.000},{D6=50.400},{G1=3.500},{S=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind clamp with groove D...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
13
34.0
704863
999279
Blind clamp with groove D...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
13
34.0
704864
999279
Blind clamp with groove D...
DN 1"
25.40 x 1.65
13
50.5
704865
999279
Blind clamp with groove D...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
13
64.0
704866
999279
Blind clamp with groove D...
DN 2"
50.80 x 1.65
15
77.5
704867
999279
Blind clamp with groove D...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
15
91.1
704868
999279
Blind clamp with groove D...
DN 3"
76.20 x 1.65
15
106.0
704869
999279
Blind clamp with groove D...
DN 4"
101.60 x 2.11
15
130.0
704870
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성