2.6.3.H.3 ASME BPE - Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.3.H Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_bundclampstutzen_din11853_3/asme_bpe_hy_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Bundclampstutzen DN 11/2 ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 710656 999277},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=24.0},{E=64.0},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=54.000},{D11=50.500},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with colla...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710653
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710654
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
22.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710655
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
24.0
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710656
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
24.5
77.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710657
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
27.5
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710658
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
28.5
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710659
999277
Hygienic clamp with colla...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
29.5
130.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710660
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성