2.6.2.S.2 ISO - Aseptic clamp with groove DIN 11864-3-A
KST
2. Fittings
2.6.S Aseptic clamp connection DIN 11864-2-A
2.6.2.S Aseptic clamp with groove DIN 11864-3-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril_clampverbindung_din11864-3-a/steril_nutclampstutzen_din11864_3_a/iso_st_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Steril-Nutclampstutzen DN040 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A 704770 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=46.5},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D5=54.000},{D6=59.900},{G1=3.500},{LS=30.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic clamp with groove...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
39.5
34.0
704585
999279
Aseptic clamp with groove...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
39.5
34.0
704765
999279
Aseptic clamp with groove...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40.5
34.0
704766
999279
Aseptic clamp with groove...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
40.5
50.5
704767
999279
Aseptic clamp with groove...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
45.5
50.5
704768
999279
Aseptic clamp with groove...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
45.5
64.0
704769
999279
Aseptic clamp with groove...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
46.5
64.0
704770
999279
Aseptic clamp with groove...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
58.5
91.0
704771
999279
Aseptic clamp with groove...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
60.0
106.0
704772
999279
Aseptic clamp with groove...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
62.5
119.0
704773
999279
Aseptic clamp with groove...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
66.5
144.4
704774
999279
Aseptic clamp with groove...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
61.5
155.0
710373
999279
Aseptic clamp with groove...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
61.5
183.0
710374
999279
Aseptic clamp with groove...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
61.5
233.5
710375
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성