2.6.2.H.3 ASME BPE - Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.2.H Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_nutclampstutzen_din11853_3/asme_bpe_hy_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Nutclampstutzen DN 11/2 ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 710645 999277},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=25.5},{E=64.0},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=54.000},{D6=50.400},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with groov...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710642
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710643
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
23.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710644
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
25.5
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710645
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
26.0
77.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710646
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
29.0
91.1
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710647
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
30.0
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710648
999277
Hygienic clamp with groov...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
31.0
130.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710649
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성