17000265000 - Horizontal clamp with horizontal base and solid holding arm, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000265000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000265000/17000265000.prj},{NB=17000265002},{PREVIEW=17000265000.png},{ARTNR=17000265002},{NG=4},{AS=M8x45},{D1=6.5},{D2=5.1},{B1=45.5},{B2=6},{B3=22-31.8},{B4=32},{H1=48.5},{H2=86},{H3=32},{H4=15},{H5=11},{L1=205},{L2=72},{L3=32},{L4=44},{L5=50},{L6=7},{L7=26},{L8=13},{F1=1.8},{F2=2.5},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=400},{DEFAULTSORTATTR=31165}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
ⁿ/ₐ
AS
pressure screw
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
VAR__
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000265001
17000265001
3
M6x35
5.6
5.6
42
5
19.5-29.5
28.5
45
66
24
13
7.5
161
63
24
35
38
6
26
13
1
1.2
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
196
17000265002
17000265002
4
M8x45
6.5
5.1
45.5
6
22-31.8
32
48.5
86
32
15
11
205
72
32
44
50
7
26
13
1.8
2.5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
400
17000265003
17000265003
5
M8x65
8.5
8.5
58
8
29-43
43
75
114
45
20
22
280
111
45
66
57
8
41
21
2
3
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
716
17000265004
17000265004
6
M12x80
8.5
58
10
41.5
73
128
46
25
12.5
320
121
46
78
77
12.5
41.5
3
5
90°
80
Stahl, galvanisch verzink...
1222
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성